К архивным публикациям СМИ

УЗИП для интерфейса SHDSL

21.05.2014

Как производитель устройств защиты от импульсных перенапряжений компания Phoenix Contact выпускает на рынок УЗИП DT-TELE-SHDSL для защиты оборудования с интерфейсом SHDSL в соответствии со всеми специальными требованиями для данной технологии передачи данных.

Новое защитное устройство гарантирует максимальную безопасность данных при минимальном ослаблении сигнала.
УЗИП представляет собой адаптер, который можно легко установить между внешним телекоммуникационным кабелем и модемом. Соединение с помощью стандартных разъемов обеспечивает быстрое и удобное подключение. При установке УЗИП необходимо подключить к защитному заземлению либо с помощью специального провода, входящего в комплект, либо через заземленную DIN-рейку.  Устройство имеет прочный металлический корпус с двумя SHDSL портами.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.