Новые монтажные рамы HC-CIF от Phoenix Contact это еще более простой и удобный способ установки подготовленных контактных вставок непосредственно на DIN-рейку в шкафу управления.
Разъемные соединения в шкафу часто используются для межсекционного соединения или непосредственно подключения полевых кабелей. Контактные вставки HEAVYCON это наиболее компактный и удобный способ подключения многожильных кабелей сечением жил до 2,5мм². Максимальная плотность контактов в одном разъеме до 108. С помощью монтажных рам HC-CIF теперь также появилась возможность непосредственного размещения на DIN-рейке. Рамы выполнены из высококачественного пластика, отличающегося прочностью и легкостью, и рассчитаны на установку подготовленных контактных вставок типоразмеров B, ВВ,ВВВ, D, DD и кабельных разъемов HEAVYCON EVO. Для всех моделей предусмотрена базовая часть, которую можно отрегулировать в соответствии с необходимым размером от B6 до B24. Таким образом сокращается количество требуемых вариантов. Фиксация между базовой частью и несущим элементом осуществляется при помощи защелок. Открытый кабельный отсек базовой рамы упрощает процесс монтажа вставок. На съемной части рамы предусмотрен кронштейн для дополнительного крепления проводников при помощи кабельной стяжки.
"$pageName" в