К архивным публикациям СМИ

Силовые клеммы на высокий ток с быстрым подключением для больших сечений

18.04.2016

Сильноточная проходная клемма TW 95  

Производительность: силовые клеммы на высокий ток TW 95

Проходные клеммы TW 95 дополняют ассортимент силовых клемм на высокий ток от Phoenix Contact с технологией подключения T-LOX.

Клемма подходит для токов до 232 A и напряжений до 1000 В (UL: 600 В). Принцип пружинного коленчатого рычага обеспечивает возможность надежного и удобного подсоединения больших проводников сечением от 16 мм² до 95 мм². Проводники просто вкладываются сверху, а выделенные цветом рычаги поворачиваются и закрываются при помощи обычной отвертки.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.