К архивным публикациям СМИ

Новые соединительные модули серии VIP!

25.02.2015

Phoenix Contact расширяет семейство соединительных модулей VARIOFACE новыми интерфейсными решениями с клеммным креплением Push-in.

Новые интерфейсные модули VARIOFACE Professional отличает компактность, удобство использования и прочная конструкция. Они предназначены для передачи дискретных сигналов и распределения потенциалов по шинам. 

Три активных модуля с 8-ю электромеханическими реле номиналом 24 В DC и 120 В АС для входных и выходных сигнальных цепей шириной всего 88 мм обеспечат надёжную развязку между «полем» и контроллером. Пассивный интерфейсный модуль для плат ввода-вывода Emerson DeltaV с предохранителями и ножевыми размыкателями позволяет просто и удобно обслуживать и эксплуатировать оборудование. Модуль для распределения питания с двумя шинами для разных потенциалов и предохранителями для каждого отдельного канала обеспечит надежное энергоснабжение суммарным током до 30 А на каждый потенциал.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.