К архивным публикациям СМИ

Гибкий контроллер для инфраструктуры зданий

21.10.2016

Контроллер Inline ILC 2050 BI  

Гибкая платформа устройства с производительной платформой Niagara

Новый контроллер Inline ILC 2050 BI от Phoenix Contact, специально разработанный для систем автоматизации, применяемых в сфере инфраструктуры, сетях энергоснабжения и зданиях.

Модульная платформа устройства в комбинации с платформой автоматизации Niagara открывает почти бесконечное множество возможностей применения, например, в системах автоматизации зданий и промышленности, системах управления объединенной в сеть недвижимостью или в центрах сбора данных. Контроллер поддерживает все важные протоколы связи в системах автоматизации инфраструктуры зданий. Платформа Niagara-4, разработанная специально для Интернета вещей, позволяет пользователю осуществлять оптимизированное по времени проектирование. Платформа на базе Java дополнительно открывает гибкие возможности планирования, проектирования и визуализации. Также возможно простое расширение сети Niagara с добавлением самостоятельно программируемых функций.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.