К архивным публикациям СМИ

Расширение номенклатуры аналоговых преобразователей MINI Analog Pro

25.09.2014

Новая серия аналоговых преобразователей MINI Analog Pro пополнилась ещё одним универсальным конфигурируемым модулем

Новая серия аналоговых преобразователей MINI Analog Pro пополнилась ещё одним универсальным конфигурируемым модулем, который обеспечивает 4-х стороннюю гальваническую развязку между аналоговым входом, аналоговым выходом, настраиваемым релейным контактом и питанием. Преобразователь MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO может быть настроен для входного сигнала тока или напряжения до 24 мА или 12 В и выходного сигнала до  21 мА или 10,5 В.


Добавленные на выходе переключающиеся контакты реле позволяют реализовать в одном устройстве функции преобразователя сигналов и реле предельного значения. Такое решение позволяет обеспечить сигнализацию состояния без необходимости использовать дополнительные дискретные сигналы на контроллере и сложного их программирования.


Новый преобразователь обладает всеми преимуществами серии MINI Analog Pro, такими как компактный корпус шириной 6 мм, который гарантирует лёгкую установку в ограниченном пространстве, разъёмными клеммами для удобного подключения, чёткой маркировкой и индикацией состояния. Токовый сигнал может быть измерен в процессе работы без остановки рабочего процесса, новая технология коммутации позволяет использовать устройства в диапазоне температур -40…+70 °C и обеспечивает наилучшую гальваническую развязку до 3 кВ. Конфигурирование модуля можно производить с помощью DIP-переключателей, свободного ПО, а также с помощью смартфона посредством интерфейса NFC.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.