К архивным публикациям СМИ

Компактный соединитель для светодиодных лент

01.04.2016

Разъем для непосредственного монтажа PTF  

Теперь и для светодиодных лент шириной 8мм и 10мм: разъемы для непосредственного монтажа PTF

Надежное соединение в один прием: новые разъемы для непосредственного монтажа серии PTF обеспечивают быстрое и удобное соединение светодиодных лент шириной 8мм и 10 мм.

Интегрированный механизм блокировки обеспечивает надежное и долговременное соединение с печатной платой. Компактные соединители рассчитаны на токи до 10 A и напряжения до 24V (UL: 60 В). Благодаря небольшим размерам они подходят для применения в стесненных условиях, например, в узких профилях. Теперь в ассортимент изделий входят 2- и 4-контактные запитывающие элементы (с проводами 50см) и краевые соединители (для соединения двух лент) с размером шага 1,9 мм для печатных плат шириной 8 мм и с шагом 2,4 мм для печатных плат шириной 10 мм. Белые разъемы для непосредственного монтажа высотой всего 4,2 мм были разработаны в соответствии с МЭК 60838-2-2. Они подходят для разнообразных светодиодных приложений для освещения зданий и интерьерной подсветки.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.