К архивным публикациям СМИ

Сборный штекерный соединитель для простого подключения электродвигателей

23.08.2019

Сборные штекерные соединители для подключения электродвигателя  

Быстрое и простое подключение электродвигателей без использования специального инструмента

Новые сборные штекерные соединители монтажной системы QPD Phoenix Contact специально разработаны для подключения электродвигателей, например, навесов и рольставней.

Прочный и вибростойкий корпус обеспечивает высокую надежность, класс защиты IP54 гарантирует защиту от брызг воды и пыли.

Подключение выполняется быстрым и простым способом при помощи разъема QUICKON. При этом не требуется использование специального инструмента. Рациональное использование проводов на месте обеспечивается технологией прокалывающих контактов IDC. Простое закручивание накидной гайки обеспечивает контакт необработанного провода и автоматически снимает натяжение. Это позволяет сократить время на подключение до 80 процентов.

Штекерный соединитель имеет четырехконтактное исполнение (включая подключение PE) и рассчитан на передачу питания до 400 В и 17,5 A. Для подключения используются провода от 0,5 до 1,5 мм².
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.