К архивным публикациям СМИ

Новые DC/DC-преобразователи

20.06.2019

Преобразователи постоянного тока QUINT теперь доступны как с винтовыми клеммами, так и с зажимами Push-in. Динамический запас до 200% номинальной мощности на 5 секунд позволяет запускать тяжелые нагрузки.

4-е поколение DC/DC-преобразователей QUINT POWER имеет более мощный выход: в дополнение к Dynamic Boost также есть долговременный запас мощности Static Boost до 125% номинальной мощности. Технология SFB обеспечивает ток короткого замыкания в 6 раз выше номинального, что позволяет уверенно отключать как плавкие предохранители, так и автоматические выключатели в цепях 24 В.

С помощью гистограммного индикатора можно оценить потребляемую выходную мощность без измерительного прибора. 3 настраиваемых дискретных выхода позволяют диагностировать, например, понижение входного или выходного  напряжения, а также превышение порога выходного тока.

Все модели имеют сертификат морского регистра DNV/GL.

Артикулы устройств 24В / 24В в каталоге (SC – винтовой зажим, PT – зажим Push-in):

  • QUINT4-PS/24DC/24DC/5/SC – 1046800
  • QUINT4-PS/24DC/24DC/5/PT – 2910119
  • QUINT4-PS/24DC/24DC/10/SC – 1046803
  • QUINT4-PS/24DC/24DC/10/PT – 2910120

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Дополнительные сведения

Запись вебинаров Phoenix Contact

Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.