К архивным публикациям СМИ

ME-IO, новый корпус для электронных устройств

21.04.2014

Phoenix Contact расширяет свою линейку корпусов для электронных устройств ME-IO.

Новый корпус представляет из себя модульную систему  18,8 мм шириной, способную разместить до 36 клемм. 

Система lock-and-release делает блокировку и извлечение клемм очень простым и лёгким.
Технология Push-in позволяет подключать провода без дополнительных инструментов, экономя Ваше время монтажа. 

Также существует возможность доработки корпуса под нужды заказчика. Гибкая и надёжная система подключения делает корпуса серии ME-IO очень гибким и удобным решением для разработки новых устройств.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.