К архивным публикациям СМИ

Мобильная испытательная лаборатория для устройств защиты от перенапряжений

04.05.2016

Тестер CHECKMASTER 2  

CHECKMASTER 2 – является мобильной испытательной лабораторией для УЗИП

Новый тестер CHECKMASTER 2 проверяет работоспособность устройств защиты от перенапряжений и выявляет даже потенциальные повреждения компонентов. Эксплуатационная готовность оборудования повышается, а дополнительные сервисные работы становятся не нужны.

Интуитивно понятное управление тестером выполняется при помощи сенсорного экрана. Процедура считывания штрих-кода проверяемого продукта выполняется быстро и точно при помощи ручного сканера, затем продукт устанавливается в подходящий адаптер для тестирования. Результаты проверки могут храниться в течение долгого времени. Вывод информации доступен сразу или в более позднее время на USB-накопитель. В протоколе содержатся все результаты проверки с датой и временем. Таким образом, протокол соответствует требованиям МЭК 62305 в части прозрачности документации. В процессе комплексной проверки всех основных элементов тестер выявляет также потенциальные повреждения компонентов устройств защиты от перенапряжений, которые достигли пределов допуска, и рекомендует замену. У тестера имеются различные адаптеры для устройств защиты от перенапряжений серии FLASHTRAB, VALVETRAB, PLUGTRAB и COMTRAB, а также в варианте Save Energy Control. Кроме того, в ассортимент входит кейс для транспортировки и наклейки о выполненной проверке. Меню управления CHECKMASTER 2 полностью переведено на русский язык.


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Запись вебинаров Phoenix Contact

Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.

Сделано в России
Подробнее

Производственно-сервисный центр (VAC) Phoenix Contact

VAC осуществляет разработку и изготовление заказных изделий в соответствии с техническим заданием заказчика.

Производственно-сервисный центр Phoenix Contact
Подробнее