К архивным публикациям СМИ

Мощные промышленные 19-дюймовые ПК для вычислительных центров

13.03.2015

Компьютерные корпуса Rackmount  

Мощные промышленные ПК в 19-дюймовом исполнении

Новые промышленные ПК от Phoenix Contact в стандартном исполнении для 19-дюймовых стоек являются надежным решением вопросов учета, измерения, визуализации и обработки больших массивов данных.

Стандартные размеры позволяют устанавливать устройства в 19-дюймовые электрошкафы для выполнения сложных задач в различных областях. В зависимости от требований и наличия места можно выбрать устройства двух размеров: двух или четырех юнитов. Новые процессоры Intel 4-го поколения в сочетании с оперативной памятью до 16 Гбайт и запоминающим устройством до 4 Тбайт обеспечивают достаточные вычислительные ресурсы. Стойки для ПК можно расширять дополнительными сотами расширения PCI/PCIe. Поддержка RAID (0/1/5/10) обеспечивает высокую степень готовности системы и безопасности данных. Благодаря наличию двух или трех дисководов с функцией горячей замены можно легко проводить обслуживание, запираемая передняя панель защищает оборудование от несанкционированного доступа.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.