К архивным публикациям СМИ

Новое программное обеспечение для комплексной автоматизации технологических процессов

17.07.2015

Ноутбук с ACRON  

Программа ACRON является центральным звеном в процессе обработки, архивирования и анализа производственных данных.

Программное обеспечение atvise scada, AIP и ACRON расширяет ассортимент программных продуктов компании Phoenix Contact для визуализации, управления сигналами тревоги и архивирования данных.

Интеграция этого ПО в программу продуктов позволила Phoenix Contact сделать очередной шаг к поставкам комплексных решений для автоматизации процессов, например в системах водоснабжения и утилизации сточных вод. Программа atvise scada позволяет пользователю выполнять комплексные задачи управления и наблюдения, независимо от места расположения и конфигурации. Доступ к визуализации обеспечивается из любого стандартного браузера. Редактор для веб-специалистов открывает широкие возможности для непосредственного программирования на JavaScript. Программа управления сигналами тревоги AIP (Alarm-Informations-Portal) — подходящее решение для контроля технологических процессов независимо от местоположения. ПО позволяет подсоединяться к системам управления и визуализации через стандартные интерфейсы, такие как OPC (Open Process Control), и обеспечивать надежное информирование обслуживающего персонала с помощью таких средств коммуникации как электронная почта и SMS. При необходимости система протоколирования ACRON производит запись всех данных оборудования и рабочих параметров в резервных базах данных. Функция протоколирования позволяет периодически генерировать информативные и индивидуальные диаграммы и документы. Acron удобно подключается через стандартные интерфейсы, такие как OPC UA (Unified Architecture), к системам визуализации и управления.


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Дополнительные сведения

Запись вебинаров Phoenix Contact

Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.