К архивным публикациям СМИ

Групповая маркировка клемм на стопорах CLIPFIX 35-5

28.10.2016

Групповая маркировки клемм с помощью UCT-EM (30X5).

Характеристики:

  • Монтаж шильдиков непосредственно на стопоры CLIPFIX 35-5.
  • Не требуется установка держателя маркировки.
  • Возможность нанесения надписей с помощью TOPMARK LASER, BLUEMARK CLED, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME.
  • Максимальная длина надписи 30 мм.
  • Дешевле на 11% по сравнению с монтажом маркировки на держателях.Артикул для заказа маркировки UCT-EM (30X5)— 0801505.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.