К архивным публикациям СМИ

Простое и точное измерение мощности

11.04.2018

Новый модуль измерения мощности Axioline F  

Новый модуль измерения мощности Axioline F

Точная регистрация данных электроэнергии и мощности с помощью системы ввода-вывода Axioline F. Ассортимент изделий Axioline F дополнен новым модулем измерения мощности AXL F PM EF 1F.

Для упрощения ввода в эксплуатацию основные параметры регистрации энергетических данных и мощности предварительно настроены. При необходимости эти параметры могут быть изменены через объекты PDI. В большинстве случаев возможно прямое подключение (без преобразователя) напряжения до 400 В / 690 В, а также фазовых токов и тока нулевого провода до 5 А. Если этого не достаточно, диапазоны измерения можно расширить, применяя внешние преобразователи. Из измеренных значений рассчитывается эффективная, реактивная и кажущаяся мощность, а также энергия. Дополнительно доступны импульсы S0. Путем определения высших гармоник (THD) возможен анализ качества сети. Это позволяет быстро локализировать источники помех. Концепция корпусов Axioline F в сочетании с безопасным электрическим разделением позволяет монтировать модуль измерения мощности без дополнительной изоляции по отношению к соседним модулям ввода-вывода. Система ввода-вывода поддерживает любые распространенные сетевые протоколы на базе Ethernet и отличается быстрой, надежной и простой установкой.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.