К архивным публикациям СМИ

Мобильные термопечатающие принтеры

17.03.2016

Мобильное применение на месте  

Карточный принтер THERMOMARK PRIME и портативный принтер THERMOFOX подходят для нанесения маркировки на месте

Карточный принтер THERMOMARK PRIME и портативный принтер для рулонного материала THERMOFOX от Phoenix Contact подходят как для стационарного применения, так и для нанесения маркировки напрямую на месте.

Многообразие функций системы маркировки позволяет наносить обозначения на клеммы, кабели и проводники, а также устройства и установки. При этом переносные, удобные в работе аккумуляторные принтеры используют технологию термопечати. Полностью интегрированное ПО для маркировки позволяет вводить данные для печати напрямую. Дополнительно оба устройства связаны с внешним ПК и могут управляться при помощи ПО для маркировки CLIP PROJECT. Принтеры с производительными аккумуляторами работают на протяжении многих часов. Большой ассортимент различных маркировочных материалов дает возможность применять устройства в различных приложениях.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.