К архивным публикациям СМИ

Новые шлюзы для Modbus в Ethernet/IP

24.06.2019

Последовательные серверы устройств и шлюзы  

Плавная интеграция устройств Modbus в EtherNet/IP

Phoenix Contact представляет серверы последовательных устройств и шлюзы, позволяющие плавно интегрировать различные протоколы в сеть или выполнить простую миграцию существующих последовательных устройств в современную сеть Ethernet.

Новые шлюзы Modbus в Ethernet/IP могут интегрировать имеющиеся устройства Modbus (TCP или ведомые устройства RTU) в протокол Ethernet/IP. При этом имеется возможность простого и удобного преобразования и предоставления реестров Modbus в протокол Ethernet/IP посредством веб-интерфейса.

Имеются варианты, насчитывающие до четырех последовательных интерфейсов (соответственно RS-232/422/485) и до двух портов RJ45 Ethernet. Кроме этого, изделия обладают диапазоном рабочей температуры от -40°C до +70°C и полным пакетом допусков (UL, IECEx, ATEX) шлюзы, что позволяет использовать их в любой отрасли.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.