К архивным публикациям СМИ

Новая Push-in клемма на 35 мм кв. – PTPOWER 35 по выгодным условиям!

17.08.2015

Компания Phoenix Contact активно развивает линейку пружинных клемм быстрого подключения с технологией Push-in (быстрое подключение проводов без какого-либо инструмента). В данной технологии компания усматривает перспективу пружинной технологии подключения и делает серию клемм PT наиболее удобной в эксплуатации и максимально интересной с точки зрения затрат.

Хотим обратить Ваше внимание на новую Push-in клемму для проводников на 35 мм кв. – PTPOWER 35 (арт. 3212064).
Более современная, технологичная и удобная в эксплуатации клемма PTPOWER 35 может быть предложена в 2,5 раза дешевле своего аналога из классической пружинной технологии.

Клеммы серии PTPOWER 35 предлагаются:

  • в различных цветовых вариантах;
  • с креплением на DIN-рейку или с фланцевым креплением на монтажную панель;
  • одиночные клеммы или соединённые в блок из нескольких клемм с единым артикулом

Доступный перечень клемм серии PTPOWER 35 можно изучить в электронном каталоге на официальном  сайте компании Phoenix Contact.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.