К архивным публикациям СМИ

Допуски для североамериканских рынков

14.11.2017

Ассортимент TERMITRAB complete  

TERMITRAB complete: ассортимент

Теперь узкие устройства защиты от перенапряжений серии TERMITRAB complete имеют технический допуск и для североамериканских рынков.

TERMITRAB complete имеет все необходимые допуски, позволяющие эксплуатировать устройство в соответствии с условиями UL и CSA в обычных системах (ordinary locations). Для применения в опасных условиях — например, во взрывоопасных зонах — некоторые из модулей защиты от перенапряжений и комплектов удаленного оповещения имеют дополнительный допуск UL.  Этот допуск разрешает установку в т. н. «опасных зонах» (hazardous locations) до класса I категории 2 (по классификации NEC 500). Сертификация компонентов по UL / CSA дает преимущество при экспорте и последующих окончательных приемках предварительно смонтированных шкафов управления и частей установок. Очень часто допуск UL или CSA требуется изготовителями установок, эксплуатирующими организациями или страховыми компаниями в связи с требованием общего уровня безопасности для всего комплекса оборудования.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.