К архивным публикациям СМИ

Новые кабельные вводы и аксессуары для прокладки кабеля

26.06.2014

Электротехнический концерн Phoenix Contact GmbH рад представить новинки в ассортименте аксессуаров для прокладки кабеля – кабельные сальники.

Ассортимент данной продукции  подходит для нормальных промышленных условий, а также для работы во взрывоопасных зонах.


Кабельные вводы изготавливаются из никелированной латуни или пластика. В номенклатуре так же представлены сальники специального исполнения с защитой от электромагнитных наводок.  Кабельные вводы поставляются с различными размерами резьбы (от M12 до M63 и от PG7 до PG48). Они обеспечивают высокий уровень пылевлагозащиты IP68 и IP69k. Это означает, что они могут быть использованы в широком диапазоне промышленных применений, в том числе и  в суровых условиях. Ассортимент  также включает  различные вспомогательные аксессуары (контргайки, заглушки, переходники), изготовленные из никелированной латуни и нержавеющей стали для взрывоопасных зон. 

Кабельные вводы были сертифицированы по стандартам взрывозащиты (Ех е, Ex D, Ex NR). Благодаря многочисленным международным сертификатам и разрешениям, резьбовые кабельные вводы идеально подходят для различных применений, в том числе в нефтегазовой отрасли, нефтехимической промышленности и транспорте.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.