К архивным публикациям СМИ

Групповая маркировка клемм для установки на DIN-рейку

29.01.2016

Доступна новая групповая маркировка клемм для установки на DIN -рейках NS 32 и NS 35.

Для маркировки группы клемм существует возможность использовать держатель маркировки UBE/D (60X10).

Он может использоваться отдельно или в сочетании с другими держателями маркировки.

Поле для нанесения надписей больше: длина поля составляет 60 мм (можно размещать надписи без сокращений).

Нет ограничений по монтажу (может крепиться на DIN-рейках NS 32 и NS 35).

Не требуется стопор для монтажа или фиксации держателя.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.