К архивным публикациям СМИ

Готовые кабельные сборки с разъемами M17, M23, M40

29.11.2013

Готовые кабельные сборки с разъемами M17, M23, M40

Phoenix Contact предлагает как круглые разъемы для самостоятельной сборки, так и готовые кабели для силовых и сигнальных цепей, а также для различных промышленных шин и сетей передачи данных.

Phoenix Contact расширяет свою продуктовую линейку новыми круглыми разъёмами M17, M23, M40. Это означает, что для передачи данных, сигналов и прокладки силовых линий компания может предложить ещё больший выбор разъёмов, начиная с мини-разъёмов M5 и заканчивая силовыми M58.
Теперь для заказа доступны как прямые, так и угловые версии сигнальных разъёмов до 17 контактов, 6-ти и 8-ми контактные силовые коннекторы с максимальным током до 70 А. Также доступны новые литые угловые разъёмы M23, которые имеют возможность поворота на 240 градусов, что делает их применение более гибким и универсальным.

Другим новым дополнением стала линейка «Advance» с конфигурируемыми, экранированными сигнальными разъёмами M23. Все новые соединители также доступны с системой быстрого подключения SPEEDCON, что позволяет производить монтаж в разы быстрее.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.