К архивным публикациям СМИ

Новые PoE-инжекторы от Phoenix Contact

31.07.2018

На объекте установлены коммутаторы без поддержки PoE, а перед Вами встала задача предусмотреть эту технологию? В проекте используется большое количество PoE-подключений и использовать коммутаторы не выгодно, да к тому же требуется полная мощность на каждый PoE-канал? Или у Вас нет возможности предусмотреть питание 48В? Для решения всех Ваших проблем компания Phoenix Contact рада Вам представить новую линейку PoE-инжекторов!

Линейка представлена широким модельным рядом и Вы сможете найти устройства под любую задачу! К Вашему распоряжению модели с различным температурным диапазоном, с поддержкой разных стандартов PoE (30 Вт, 60 Вт). Теперь инжекторы позволяют защитить конечное устройство от возникшего на кабеле импульсного перенапряжения, а также имеют функцию определения тока экрана.

Все модели новых инжекторов имеют питание 24 В и Вам не придется ломать голову откуда в электротехническом шкафу взять 48 В!

Инжекторы с расширенным функционалом имеют интегрированную патч-панель! Для подключения кабеля можно использовать интерфейсы RJ-45, винтовые клеммы, Push-in клеммы, IDC-разъемы.

Более того теперь разъемы защищены! При помощи крышки Вы обезопасите себя от механических повреждений и, более того, сделаете Ваш электротехнический шкаф стильным!

Запатентованная технология Phoenix Contact позволяет одновременно фиксировать кабель и создавать электрическое соединение инжектора с экраном кабеля.

И еще раз о Ваших преимуществах:

  • крышки для защиты разъемов от механических повреждений;
  • одновременная фиксация кабеля и организация электрического соединения; инжектора с экраном;
  • интегрированное питание 24 В;
  • обнаружение тока экрана;
  • защита от перенапряжений.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.