К архивным публикациям СМИ

Модули развязки для устранения «единой точки отказа»

20.02.2017

Одноканальные QUINT4-S-ORING предназначены для развязки источников питания с выходным током вплоть до 40А.

Типовая резервированная схема питания 24 В состоит из двух источников питания и одного диодного модуля. Диодный модуль развязки является простым и очень надежным изделием, однако формально может считаться «единой точкой отказа» (SPOF – Single Point Of Failure).

Новые модули развязки QUINT4-S-ORING являются одноканальными, что позволяет не только полностью разделить линии питания, но и более гибко подходить к проектированию схем с более чем двумя параллельными блоками питания. На 1 источник питания необходим 1 модуль развязки.

QUINT4-S-ORING построены на базе полевых транзисторов, имеют малое тепловыделение и релейный контакт для контроля входного напряжения и самодиагностики. Доступны две модели, в версии «+» присутствует дополнительная защита от повышенного напряжения на выходе источника питания (OVP):

QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40 - 2907752
QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+ - 2907753
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.