К архивным публикациям СМИ

Световоды для корпусов для электроники

11.01.2016

Световоды для корпусов для электроники  

Световоды для корпусов для электроники

Вы хотите установить на печатную плату светодиоды посредством автоматизированной пайки SMD и одновременно оснастить ваше устройство компактными индикаторами состояния?

Новые световоды HS LC позволяют отказаться от дополнительной печатной платы для светодиодов. Это позволяет использовать индикаторы состояния независимо от ориентации печатной платы. Вы можете выбрать горизонтальное или вертикальное исполнение для круглых или прямоугольных индикаторов состояния. Световоды подходят для использования с корпусами серии EH, ME, ME-MAX, ME-PLC, ME-IO и BC и с легкостью устанавливаются на печатную плату при помощи опрессовочных клещей. Для обеспечения наивысшей гибкости в ассортименте исполнения для установки от одного до 40 индикаторов.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.