К архивным публикациям СМИ

Данные ввода-вывода и последовательные данные при помощи интерфейса беспроводной связи

23.07.2018

Функциональная схема двойного режима Radioline  

Функциональная схема двойного режима Radioline

Двойной режим PLC/Modbus-RTU гарантирует работоспособность системы Radioline и обеспечивает безопасную передачу данных ввода-вывода и последовательных данных посредством системы радиосвязи.

Простая интеграция всего объема информации в систему управления позволяет иметь полное представление о полезной нагрузке и диагностических данных радиосистемы. Система радиосвязи Radioline в сочетании с профессиональной поддержкой при проектировании и реализации ваших проектов представляет собой выгодное и гибкое решение в области коммуникации для любых областей.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.