К архивным публикациям СМИ

Доступен для заказа TRIO POWER нового поколения 24 В / 20 А

26.10.2015

Однофазный источник питания TRIO-PS-2G/1AC/24DC/20 (арт. 2903151) с выходным напряжением 24 В и током 20 А имеет рекордно малую ширину – он занимает всего 68 мм на DIN-рейке.

Благодаря высокой электрической и механической прочности, источники питания TRIO POWER 2G – оптимальный выбор для энергетики и машиностроения.

Они сочетают в себе больше функций и улучшенные характеристики: динамический запас мощности Dynamic Boost, релейный контакт «DC OK» и возможность прямого подключения к сетям оперативного тока 220 V DC, а также наработку на отказ более 1 000 000 часов.

Подключение проводников осуществляется по зарекомендовавшей себя технологии пружинных клемм Push-in, что существенно экономит время монтажа.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.