К архивным публикациям СМИ

Корпус для микрокомпьютера Raspberry Pi

01.06.2016

Корпуса для электроники RPI-BC  

RPI-BC: корпус для одноплатного компьютера Raspberry Pi.

Впервые компания Phoenix Contact представляет корпуса для электроники RPI-BC, предназначенные для размещения одноплатных микрокомпьютеров Raspberry Pi на DIN-рейке или на панели.

Корпус, для установки которого не требуется инструмент, рассчитан на модели Raspberry Pi B+, B2 и B3. Кроме того, опциональный адаптер допускает использование Raspberry Pi A+. Корпус отличается дополнительным пространством, где можно индивидуально установить дополнительные платы расширения или другие компоненты, позволяющие повысить функциональность данного микрокомпьютера. Корпуса, габаритная ширина которых составляет 107,6 мм (размеры согласно DIN 43880), можно крепить на несущей рейке или непосредственно на стенке. Посредством шины несущей рейки можно также объединить или скомбинировать несколько модулей с комплектами для разработки серии корпусов BC (DEV-KIT BC). Для подключения универсального интерфейса GPIO (general purpose input/output) можно опционально приобрести штекерные разъемы для печатной платы PTSM. Комбинация защитного корпуса и подходящей технологии присоединения гарантирует мелкосерийным производителям, научно-исследовательским учреждениям и конструкторам-любителям эффективное комплексное решение, позволяющее расширить возможности Raspberry Pi до прикладного электронного модуля.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.