К архивным публикациям СМИ

Новое поколение УЗИП для цепей питания Safe Energy Control

06.04.2015

Защита от перенапряжений с технологией Safe Energy Control  

Особо высокая производительность и долговечность: устройства защиты от перенапряжений с технологией SEC

Благодаря новой технологии Safe Energy Control (SEC) с использованием искровых разрядников без линейных сопровождающих токов УЗИП новой серии отличаются повышенной производительностью и долговечностью

В основе всех устройств защиты новой серии лежит технология SEC (Safe Energy Control – безопасный контроль энергии). Основным элементом мощного УЗИП класса  1 является искровой разрядник, надежно предотвращающий сопровождающие токи сети. Благодаря технологии SEC срабатывание предохранителей, имевшее место в процессе работы ранее используемых устройств защиты, теперь осталось в прошлом. Устройства отличаются чрезвычайно долгим сроком службы и не оказывают влияние на подлежащее защите оборудование. Устройства защиты от перенапряжений класса  2 и 3 также предназначены для обеспечения высокой производительности и функциональной безопасности. Компактное исполнение и универсальная вставная конструкция УЗИП упрощают процессы установки, эксплуатации и обслуживания.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.