Для компенсации циклических отказов до 30 секунд используйте буферные модули QUINT CAP Phoenix Contact.
Буферный модуль представляет собой электронное коммутационное устройство и не требующий обслуживания конденсаторный энергоаккумулятор в одном корпусе. Интерфейс USB с возможностью блокировки для соединения с системой управления более высокого уровня обеспечивает возможность удобного завершения работы ПК. Буферный модуль гарантирует долгое время работы в автономном режиме благодаря большой емкости аккумулятора. В автономном режиме обеспечивается 5 или 10 A в течение 30 секунд. Компактная конструкция модуля позволяет сэкономить место в шкафу управления. Кроме того, модули отличаются повышенным сроком службы, выполняя 500 000 циклов зарядки-разрядки в течение 20 лет при 20 °C. Мягкий пуск допускает использование буферных модулей также в сочетании с источниками питания в низком диапазоне мощности. Различные системы сигнализации и широкий температурный диапазон от -40 до +60 °C обеспечивают также большой спектр использования новых буферных модулей.
"$pageName" в