К архивным публикациям СМИ

Питание нагрузок 24 В до 10 минут без аккумуляторов

28.10.2016

Буферные модули UPS-CAP на базе суперконденсаторов не требуют обслуживания, работают в диапазоне от -40 °С до +60 °С, и могут подключаться напрямую к выходу блока питания 24 В.

При решении задач, в которых необходимо длительное время автономной работы оборудования, не обойтись без применения аккумуляторных батарей. Однако если требуется буферизация всего на несколько минут, например, на время запуска дизель-генератора, то устройства на основе суперконденсаторных сборок имеют явные преимущества перед батареями. Они служат дольше, не требуют обслуживания или периодической замены и работают в более широком диапазоне температур.

Время автономной работы буферных модулей UPS-CAP от Phoenix Contact находится в диапазоне от 30 секунд (при токе 20 А) до 10 минут (при токе 1 А) 24 В. Модули могут работать как совместно с ИБП серии QUINT-UPS, так и без них. Достаточно просто подключить UPS-CAP параллельно выходу блока питания 24 В. Можно не бояться перегрузки БП пусковым током конденсаторов: внутри буферного модуля есть своя электроника, управляющая их зарядом и разрядом. При заряде UPS-CAP потребляет ток до 1 А.

Срок службы составляет до 20 лет при +20 °С, а количество циклов заряда-разряда достигает 500 тысяч. Доступны 2 модели с выходным током 10 А и 20 А:

UPS-CAP/24DC/10A/10KJ - 2320377

UPS-CAP/24DC/20A/20KJ – 2320380
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.