К архивным публикациям СМИ

Реле безопасности для нового стандарта подъемных механизмов

30.05.2017

Реле безопасности PSRmini для стандарта подъемных механизмов EN 81-20  

Реле безопасности PSRmini для стандарта подъемных механизмов EN 81-20

Для дальнейшего улучшения уже высоких стандартов безопасности в лифтах в будущем ужесточаются требования по безопасности при производстве подъемных установок.

Устройства управления лифтами должны быть приведены в соответствие с требованиями нового европейского стандарта EN 81-20 не позднее 01.09.2017. Новые реле безопасности PSR-MC37 серии PSRmini уже сейчас соответствуют повышенным требованиям по безопасности. Надежное коммутационное устройство шириной всего 22,5 мм обеспечивает безопасное шунтирование переключателей дверей и заграждений. Данный стандарт определяет требования к конструкции и техническим характеристикам подъемных механизмов. Новое требование заключается в том, чтобы снизить опасность защемления стеклянными дверями рук детей. Кроме того, все лифты должны быть оснащены световой завесой на дверях и гарантировать улучшенную точность остановки. Для размеров путей утечки и зазоров безопасных цепей граничные значения также были увеличены.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.