К архивным публикациям СМИ

Устройство регистрации данных для решений с удаленным управлением

11.09.2015

PSK RTU 50  

Превосходный вариант для продолжительной работы: PSK RTU 50

Новый автономный регистратор данных PSK RTU 50 от Phoenix Contact является идеальным решением для удаленного управления и обслуживания в децентрализованных системах автоматизации благодаря технологии высочайшего энергосбережения.

Данный модуль упрощает регистрацию данных благодаря большому количеству интерфейсов и поддерживаемых протоколов, без дополнительного питания. Он объединяет модем SMS/GSM/GPRS и интерфейсы в одном компактном устройстве и является компактным решением для использования в электрошкафах небольшого размера. Устройство может работать в качестве регистратора данных, шлюза и устройства управления сигналами тревоги и поддерживает протоколы МЭК 60870-5-101, МЭК 60870-5-104, а также Modbus. Параметры регистратора данных настраиваются просто и быстро при помощи интуитивного ПО. Энергоэкономная технология обеспечивает долговременную работу с обычными батарейками.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.