К архивным публикациям СМИ

Портативный корпус для переносных устройств управления

17.02.2017

Портативный корпус для переносных устройств управления  

Портативный корпус для переносных устройств управления

Новая серия изделий HCS от Phoenix Contact — новые корпуса для электроники специально для переносных устройств управления измерительных и контрольных систем.

Эргономичные полевые корпуса пяти различных размеров обеспечивают простую интеграцию ЖК-дисплеев или пленочных клавиатур. Корпуса из ударопрочного полимера АБС имеют модульную конструкцию и монтируются особенно быстро и просто. Благодаря повышенному классу защиты до IP54 корпуса подходят для различных областей применения в сфере логистики, сбыта, в транспортных средствах или технологических процессах.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.