К архивным публикациям СМИ

Промышленный цветной принтер типа UV-LED

20.04.2018

BLUEMARK ID COLOR, промышленный цветной принтер типа UV-LED  

Технология светодиодной УФ-печати (UV-LED) для высококачественной и готовой к немедленному использованию маркировки.

Новое поколение принтеров BLUEMARK ID от Phoenix Contact — решение «всё в одном» для промышленной маркировки.

Экологичный CMYK-принтер BLUEMARK ID COLOR работает не только в монохромном режиме, но и позволяет воспользоваться все преимуществами цветной печати. Инновационная технология светодиодной УФ-печати (UV-LED) позволяет наносить высококачественную и сразу же готовую к использованию маркировку. Благодаря масштабируемому разрешению печати вы можете регулировать расход рабочей жидкости и скорость печати в зависимости от своих потребностей. Интегрированное ПО для маркировки поддерживает вас на протяжении всего процесса печати. Параметры печати вводятся напрямую через 7“ цветной сенсорный дисплей. Интуитивная схема меню значительно упрощает управление устройством.

Помимо пластмассовых материалов в форматах UC, UCT и US, принтеры BLUEMARK ID позволяют маркировать алюминиевые поверхности. Список из более чем 1300 материалов для маркировки позволит вам найти решение для любых задач. Опциональный боковой лоток расширяет возможности подачи материала. Благодаря функции автоматической укладки в стопки принтер BLUEMARK ID COLOR способен обрабатывать более 14 000 (при цветной печати) и 21 000 (при монохромной печати) маркировочных элементов в час. Интеграция принтера в существующую структуру системы с помощью встроенных интерфейсов не вызывает затруднений.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.