К архивным публикациям СМИ

QUINT4 - Ваш индивидуальный источник питания

01.09.2016

Закажите QUINT4 сразу в нужной Вам конфигурации и не тратьте время на его самостоятельную настройку! Простой конфигуратор на нашем сайте поможет Вам сгенерировать код заказа.

По умолчанию QUINT4 имеют конфигурацию с функционалом, аналогичным функционалу QUINT SFB. Если Вам необходимо, например, срабатывание релейного контакта при превышении выходным током порога 60% от номинального, или, например, выходное напряжение 26 В с заблокированными кнопками его подстройки, то Вы можете использовать следующие заказные номера, предварительно выбрав нужные параметры конфигурации:

QUINT4-PS/1AC/24DC/5/... – 2907866
QUINT4-PS/1AC/24DC/10/... - 2907867
QUINT4-PS/1AC/24DC/20/... – 2907869
QUINT4-PS/3AC/24DC/5/... - 2907870
QUINT4-PS/1AC/24DC/20/... - 2907869

Все заказные конфигурации впоследствии могут быть изменены пользователем с помощью бесплатного ПО Quint Power или одноименного Android-приложения.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.