К архивным публикациям СМИ

Эффективная защита от перенапряжений в ФГ-приложениях

17.07.2015

Молниезащитный разрядник типа 1/2 семейства VAL-MB  

Семейство VAL-MB предлагает защиту от грозовых и импульсных перенапряжений для ФГ-установок до 1500 В

Новое семейство продуктов VAL-MB компании Phoenix Contact предлагает высокопроизводительные и компактные устройства защиты для ФГ-систем с генераторным напряжением до 1500 В постоянного тока.

Устройства защиты специально адаптированы к требованиям приложений постоянного тока и имеют сертификат KEMA. Удлиненная вводная воронка и более высокие гнезда для винтов обеспечивают дополнительную защиту от пробоев молнии. Ассортимент продукции включает устройства защиты для генераторных напряжений 600 В, 1000 В и 1500 В постоянного тока, в качестве молниезащитных разрядников типа 1/2, а также номинальные устройства защиты от перенапряжений типа 2 . Поставляются варианты с контактом для дистанционной передачи сигналов и без него. Все устройства защиты обладают стойкостью к короткому замыканию до 2000 A и могут также использоваться в установках на большой высоте до 6000 м.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.