К архивным публикациям СМИ

Универсальный корпус для электроники для компьютера Raspberry Pi

30.10.2018

Универсальный корпус электроники Phoenix Contact для компьютера Raspberry Pi  

Универсальный корпус электроники для компьютера Raspberry Pi

Линейка корпусов серии UCS расширилась универсальными корпусами для электроники серии UCS-RPI для компьютера Raspberry Pi с возможностью монтажа на DIN-рейку.

Линейка корпусов серии UCS расширилась универсальными корпусами для электроники серии UCS-RPI для компьютера Raspberry Pi. Корпуса IP40 надежно защищают модели Raspberry Pi B2 и B3 от механических и физических воздействий. UCS-RPI можно применять в качестве настольного, настенного корпуса или для монтажа на DIN-рейке.

В дополнение к корпусам серии UCS стали доступны крепления на DIN-рейку UCS DIN. Крепление устанавливается вместо одной из боковых стенок корпуса UCS и позволяет разместить встраиваемые системы в шкафу управления.

Преимущества для Вас:

  • Поставка в качестве универсального корпуса с обработанными боковыми стенками.
  • Высокая гибкость применения благодаря модульной конструкции корпуса.
  • Гибкое крепление печатных плат, адаптируется практически к любой форме.
  • Сокращение затрат на логистику благодаря совместимым между собой компонентам.

Основные характеристики:

  • Два типоразмера корпуса: 125 мм x 87 мм, 145 мм x 125 мм.
  • Степень защиты: IP40.
  • Диапазон температуры: -40 °C до +85 °C.
  • Материал: поликарбонат PC (UL V0).
  • Цвет: светло-серый (RAL 7035), черный (RAL 9005).

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги

Дополнительные сведения

Запись вебинаров Phoenix Contact

Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.