К архивным публикациям СМИ

ПО для проектирования и маркировки

20.04.2018

ПО для проектирования и маркировки PROJECT complete  

От проекта к готовой клеммной колодке с помощью PROJECT complete

ПО для проектирования и маркировки PROJECT complete от Phoenix Contact поддерживает весь процесс от проектирования до поставки готовой клеммной колодки.

Воспользуйтесь интуитивной оболочкой с рядом умных функций, таких как автокоррекция, скоростная маркировка или 3D-визуализация проектов, чтобы автоматизировать рабочие процессы и экономить время при проектировании.

ПО для проектирования имеет оптимизированные интерфейсы ко всем распространенным программам CAE. Одним щелчком мыши вы можете перенести данные из электросхемы и автоматически создать конфигурацию клеммной колодки. При необходимости можно легко заказать готовые проекты онлайн. Программа передаст необходимые данные в ваш личный кабинет на сайте Phoenix Contact. Сразу после отправки вы получите ваш индивидуальный расчет цены и информацию о наличии продуктов. Оформить заказ можно прямо из программы. Высокоэффективный инструмент маркировки PROJECT complete совместим со всеми устройствами вывода и материалами для маркировки от Phoenix Contact. Создавайте свои индивидуальные файлы под печать, используя для этого широкий выбор шаблонов, символов и видов форматирования.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.