К архивным публикациям СМИ

Резервирование источников питания на примере QUINT POWER

22.07.2019

Делимся видеороликом на тему резервирования источников питания. За 4 минуты Вы узнаете, как работает резервирование на примере QUINT POWER, и каким образом происходит распределение токов между источниками питания.

Источники питания QUINT POWER можно подключать параллельно как для резервирования, так и для повышения мощности. Благодаря небольшому наклону вольт-амперной характеристики распределение токов при параллельном подключении происходит автоматически в зависимости от разницы выходных напряжений.

В QUINT POWER 4-го поколения есть возможность настраивать угол наклона выходной характеристики. Увеличив крутизну характеристики, резервированная схема становится менее чувствительной к дисбалансу напряжений, возникающему в процессе эксплуатации. Таким образом, параллельно подключенные источники питания будут нагружены равномерно, что увеличит срок службы всей системы.

Работа этой функции наглядно представлена в новом видеоролике, доступном для просмотра на нашем YouTube-канале.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.