К архивным публикациям СМИ

С недавнего времени стали доступны для заказа новые разъёмы HEAVYCON EVO в сборе

29.01.2014

Компания «Феникс Контакт РУС» предлагает своим заказчикам более удобный и выгодный способ заказа разъёмов для тяжёлых условий эксплуатации HEACVYCON EVO.

Теперь Вам не требуется тратить время на подбор необходимых комплектующих для заказа, все необходимые компоненты собраны в один комплект. Артикулы разъемов в комплекте указаны в таблице во вложении.
Корпуса разъемов HC-EVO изготовлены из ударопрочного пластика,  усиленного стекловолокном, и способны работать при температуре до -40  ̊C, обладают степенью пылевлагозащиты IP65, и полностью взаимозаменяемы со стандартными разъемами HEAVYCON в алюминиевых корпусах. Разъемы HC-EVO значительно дешевле металлических  аналогов, при этом теперь можно заказать разъёмы в комплекте, что, безусловно, более удобно. Ещё одним преимуществом этих разъёмов является универсальный кабельный ввод с байонентным креплением, что делает возможным выбор на месте направления кабеля по отношению к разъему (верхнее либо боковое).


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Дополнительные сведения

Запись вебинаров Phoenix Contact

Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.