К архивным публикациям СМИ

Защита, скроенная точно под Вашу систему

28.10.2019

Сконфигурированные автоматические защитные выключатели CBMC  

Сконфигурированные автоматические защитные выключатели CBMC

Вы можете заказывать новые варианты многоканальных электронных защитных автоматов CBMC ... S-R-C, уже полностью настроенными для Вашей установки.

Версия автоматических выключателей CBMC … S-R-C имеет на борту контакты для дистанционной сигнализации статуса защищаемых каналов, а также вход Reset для возможности дистанционного включения отключившихся по перегрузке каналов.

Каждый из четырех каналов автоматического выключателя серии CBMC может быть настроен по номинальному току в диапазоне 1-4 А или 1-10А. Пользователь может сделать это самостоятельно или воспользоваться опцией предварительной заводской настройки, что заметно ускорит процесс ввода в эксплуатацию системы. 

Не отказывайтесь от зарекомендовавших себя характеристик автоматов серии CBMC, например, управления одной кнопкой через светодиодную клавишу и электронной блокировки для защиты от непроизвольного изменения параметров тока. Само собой разумеется, что эти характеристики Вы также найдете в новых изделиях.

Обратите внимание, что возможен заказ даже 1 изделия.


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Еще больше полезного контента от Phoenix Contact

Подпишитесь на YouTube-канал Phoenix Contact

Подпишитесь на YouTube-канал Phoenix Contact
Подписаться

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.

Сделано в России
Подробнее

Производственно-сервисный центр (VAC) Phoenix Contact

VAC осуществляет разработку и изготовление заказных изделий в соответствии с техническим заданием заказчика.

Производственно-сервисный центр Phoenix Contact
Подробнее