К архивным публикациям СМИ

Полупроводниковые пускатели с технологией подключения Push-In

16.10.2013

Гибридные пускатели серии Contactron, предназначеные для управления двигателями с максимальным током до 9А, в том числе реверсивными, теперь доступны с клеммами с технологией подключения Push-In.

С технологией Push-In, проводники могут подключаться непосредственно к клеммам пускателя без применения какого-либо дополнительного инструмента. Вставленный в клемму проводник, сам отжимает пружину и фиксируется внутри таким образом, что обеспечивается прижимное усилие, существенно превышающее значение требуемое соответствующими стандартами. Технология обеспечивает высококачественное электрическое соединение и имеет высокое сопротивление выдёргиванию проводника. Извлечение проводника из клеммы может быть выполнено с помощью различного инструмента, которым можно нажать кнопку, передающее усилие на внутреннюю пружину контакта. Оранжевый цвет кнопки однозначно идентифицирует её как исполнительный элемент и предотвращает затруднения при подключении.

Благодаря использованию технологии Push-In применение гибридных пускателей серии Contactron становиться ещё более удобным и простым.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.