К архивным публикациям СМИ

Источники питания 12 В и 48 В

27.04.2018

В серии QUINT4 появились 2 новые модели: 48В / 5А и 12В / 15А.

Линейка источников питания QUINT4 расширяется новыми моделями с выходным напряжением 48 В и 12 В.

Например, модель с выходом 48 В / 5 А и мощностью 240 Вт может применяться для питания PoE коммутаторов, поддерживающих стандарты PoE+ и HighPoE. Выходное напряжение этого источника питания регулируется в диапазоне от 48 до 56 В. Это можно сделать как с помощью кнопок на лицевой панели, так и с помощью Android смартфона через NFC интерфейс.

Оба источника питания выполнены в одинаковых габаритах 50 х 130 х 125 мм с низким тепловыделением. Устойчивость к скачкам входного напряжения до 300 В, газонаполненный разрядник для защиты от импульсных перенапряжений и холодный запуск при -40 °С – все это делает их надежными устройствами для промышленного применения.

Артикулы источников питания в интернет-каталоге:
QUINT4-PS/1AC/48DC/5 - 2904610
QUINT4-PS/1AC/12DC/15 - 2904608
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.