К архивным публикациям СМИ

Медиаконвертеры серии 2000Т для приложений реального времени

21.11.2014

Компания Phoenix Contact выпустила новые оптические преобразователи серии 2000Т для применения в расширенном температурном диапазоне.

Устройства класса 2000T оснащаются оптическими разъемами SC и ST, а также отличаются быстротой коммутации для критичных по времени приложений.
Индивидуальные светодиоды на каждом порту модуля отображают статус соединения, а настройка режимов работы медиаконвертера осуществляется при помощи DIP-переключателей.

Преимущества при применении медиаконвертеров серии 2000Т:


 высокая помехоустойчивость благодаря оптической передаче данных;
 максимальная дальность передачи до 40 км (при использовании одномодовой оптики);
 универсальность применения благодаря расширенному диапазону температур от -40°C до +75 °C;
 постоянный контроль связи посредством функции Link Fault Pass Through;
 компактный и прочный металлический корпус.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.