К архивным публикациям СМИ

Подготовлены в соответствии с высочайшими требованиями

26.01.2017

Соединительные коробки 19 для волокна OM2 и OM4  

Сразу готовы к подключению: соединительные коробки 19" для волокна OM2 и OM4

Phoenix Contact предлагает новые соединительные коробки 19" для передачи данных на базе оптоволоконных кабелей для электрошкафов и вычислительных центров.

Кабельные коробки для волокна класса OM2 и OM4 с выдвижной полкой спереди с 12 или 24 разъемами LC-Duplex. Вводимые в кассеты концы оптоволоконных кабелей имеют индивидуальную цветовую кодировку для упрощения их соединения с фронтальными разъемами. Индивидуальные протоколы измерений отображают вносимое затухание и затухание вследствие рассогласования каждого отвода, так что подготовленные коробки из прочной стали сразу готовы к соединению.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.