К архивным публикациям СМИ

Безопасность работы в солнечных электростанциях – это просто!

30.08.2016

Новая серия интеллектуальных устройств автоматического отключения фотогальванических модулей SOLARCHECK RSD от Phoenix Contact обеспечивает безопасную эксплуатацию и обслуживание солнечных электростанций.

SOLARCHECK RSD позволяет защитить персонал от потенциально опасных для жизни ударов током в процессе проведения монтажных работ, технического обслуживания или в случае возникновения аварийных ситуаций в фотогальванических системах. Известно, что в 95% ФГ-установок панели соединяются последовательно друг с другом, образуя цепи,  состоящие из нескольких модулей. При этом, выходное напряжение подобной цепи может достигать значения в 1000 В постоянного тока. Зачастую отключение данных цепей затруднено. Но этого требуют всемирные предписания по безопасности для защиты от ударов током при работах с электрическим оборудованием с напряжением более 120 В постоянного тока. Отключение на инверторе или при помощи дополнительных выключателей прерывают лишь прохождение тока, но не снимают напряжения в цепи. Безопасность труда обеспечивается только при автоматическом отключении каждой отдельной панели. Самоуправляемая система SOLARCHECK автоматически отключает каждый ФГ-модуль в случае неисправности или при проведении обслуживания. Благодаря отключению каждой отдельной панели обеспечивается безопасное состояние всей ФГ-системы без участия специалистов-электриков. SOLARCHECK RSD позволяет также защитить обслуживающий персонал, незнакомый с правилами безопасности и возможными рисками.


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

«Деловое утро» с генеральным директором ООО «Феникс Контакт РУС» Семеновой Е.В. на РБК ТВ

Cегодня 02.12.2015 г. в программе «Деловое утро» на РБК ТВ в прямом эфире состоялось интервью с генеральным директором компании «Феникс Контакт РУС» Семеновой Еленой Владимировной.

Интервью
Подробнее

Распределительный соединитель с зажимом push-in

Фронтальное подключение: простая, наглядная и цветная кодировка.

Распределительный соединитель с зажимом push-in
Узнать больше

Интервью с генеральным директором ООО «Феникс Контакт РУС» Семеновой Е.В. в газете РБК «Автоматизация производства»

Сегодня 07.12.2015 г. вышло в свет тематическое приложение газеты РБК «Автоматизация производства», в котором опубликовано интервью с генеральным директором ООО «Феникс Контакт РУС».

Интервью в газете РБК «Автоматизация производства»
Подробнее