К архивным публикациям СМИ

Новые разъемы серии PSPT для корпусов ME / ME MAX c технологией Push-in

02.03.2016

Разъемы для печатных плат PSPT 2,5  

Штекерные разъемы печатных плат PSPT 2,5 для модульных корпусов электронных устройств

Компания Phoenix Contact расширяет ассортимент разъемов для подключения проводников сечением до 2,5 мм² для модульных корпусов серии ME и ME-MAX.

В разъемах серии PSPT 2,5 реализована удобная технология push-in, позволяющая быстро и без инструмента осуществлять подключение проводников непосредственно на месте монтажа электрооборудования. Данная серия изделий рассчитана на ток до 16A  и напряжение до 250В. Изделия могут использоваться для подсоединения проводов сечением от 0,2 до 2,5 мм². Разъемы поставляются в двух-, трех- и четырехполюсном исполнении (шаг между контактами 5,0 мм). Удобные нажимные кнопки и встроенные отводы для щупов тестера сокращают время на выполнение кабельной разводки и упрощают техническое обслуживание системы. В паре с ответными частями для печатных плат серии MSTBO 2,5 с защитой от касания можно еще больше повысить безопасность кабельной разводки электронных устройств.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.