К архивным публикациям СМИ

Соединители M17-M40, совместимые с аналогами разных производителей

29.11.2018

M17 - M40 PRO — один на все случаи  

M17 - M40 PRO — один на все случаи

Phoenix Contact выпускает на рынок новую серию круглых штекерных соединителей с системой быстрой и стандартной фиксации. Серия M17-M40 PRO позволяет реализовать комплексные решения в части передачи сигналов и питания.

Система быстрой фиксации Oneclick обеспечивает быстрое и безопасное подключение устройств. Положение закрытия двух ответных разъемов имеет однозначные визуальные и акустические признаки. Совместимость системы быстрой и стандартной фиксации с изделиями разных производителей обеспечивает высокую степень готовности необходимых кабельных и приборных соединителей в любой части мира. Первая серия изделий включает кабельные и приборные соединители типоразмера M23 как с гнездовыми, так и штыревыми контактами. Кабельные соединители поставляются с системой быстрой и стандартной фиксации. Приборные соединители совместимы с обоими вариантами исполнения. В первую очередь, для передачи сигналов имеются 6—19-контактные исполнения, рассчитанные на  токи до 20 A и напряжения до 300 В. Ассортимент изделий для передачи питания включает 5- и 7-контактные версии с дополнительным защитным заземлением для тока до 30 A и напряжения до 630 В.


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Дополнительные сведения

Запись вебинаров Phoenix Contact

Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.