К архивным публикациям СМИ

Восемь гигабитных портов с поддержкой PoE+ и степень защиты IP67 - FL SWITCH 1708 M12 POE-коммутатор для систем видеонаблюдения

21.05.2014

Восемь гигабитных портов с поддержкой PoE+ и степень защиты IP67 - FL SWITCH 1708 M12 POE-коммутатор для систем видеонаблюдения

FL SWITCH 1708 M12 POE - это идеальное решение для распределенных систем видеонаблюдения в жестких условиях эксплуатации.

Коммутатор выполнен в корпусе IP 67, что позволяет использовать его вне шкафа управления в помещениях с повышенной влагой и запыленностью. Восемь портов 1 Гбит с поддержкой Jumboframe и разъемами M12 позволяют использовать коммутатор для задач, требующих высокой скорости передачи данных. Все порты коммутатора так же позволяют обеспечивать питанием подключенные устройства по технологии PoE+ с суммарной выходной мощностью до 200 Вт.

Информация для заказа
2701883 FL SWITCH 1708 M12 POE 8 портов 1 гбит PoE+ M12
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.